Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0809 - Mini tooling blocks with grid holes
Bill of material
K0809.21212598125
BESTKIPP
Order No.
MATERIAL
Material
Cast iron
B
total width
98 mm
D
Passbohrungen Rastersystem
+0.015/+0.025 mm
D1
thread
mm
D3
Ø for locating bolt
mm
H
total height
125 mm
L
total length
125 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662020
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D