Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1536 - podpory dystansowe forma H, wersja długa
Lista materiałowa
K1536.21213585125
BESTKIPP
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
Żeliwo szare
AUSF
Wersja
Lang
B
Szerokość
85 mm
D1
Gwint
mm
D3
Otwór
mm
H
Wysokość
mm
L
Długość
135 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardowy czas dostawy
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D