Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0805 - Four Face Angle Plates
Bill of material
K0805.0040251
BESTKIPP
Order No.
AUSF
version
without M.T.P. holes
A
total height
mm
B
height
mm
C
borehole distance
mm
D
width
E
distance
mm
E1
distance
mm
G
borehole diameter
20 mm
H
height of foot
50 mm
APASS
locating hole
- mm
AGEW
thread
- mm
ANZAHL
Number of M.T.P. holes
0
GEW
Approx. weight
0.0000 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. Kipp
0
ROHS
RoHS
Yes
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D