Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K1534 - Aufspanntürme Grauguss 6-seitig mit Rasterbohrungen
Stückliste
K1534.21280100
BESTKIPP
Bestellnummer
L
Länge
mm
L1
Länge
mm
L2
Länge
mm
L3
Länge
L4
Länge
mm
L4X
mm
L5
Länge
mm
L6
Länge
mm
L7
Länge
mm
L11
Länge
25 mm
H
Höhe
mm
H1
Höhe
50 mm
H3
Höhe
18 mm
D2
Bohrung
mm
D3
Bohrung
M16 mm
D4
Bohrung
mm
D5
Gewinde
M16 mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662020
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D