Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 16
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1535 - Clamping towers, grey cast iron, 8-sided, with grid holes
Bill of material
K1535.21280100
BESTKIPP
Order No.
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
L4
Length
mm
L5
Length
mm
L6
Length
mm
L7
Length
mm
L8
Length
mm
H
height
mm
H1
height
50 mm
H3
height
18 mm
D2
borehole
mm
D3
borehole
M16 mm
D4
borehole
mm
D5
thread
M16 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662020
EAN
EAN-Nr. Kipp
D
borehole
mm
D1
thread
mm
N
Number of M.T.P. holes
NL
Richtung
mm
NL1
Richtung
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D