Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1119 - Modulo strutturale 5 assi UNILOCK sistema da 50 mm
Lista materiale
K1119.0501
BESTKIPP
N. d'ordine
K1119.0501
POS
Posizione
FORM
Forma
B
AUSF
Versione:
Con spina antitorsione
D
Durchmesser
50 mm
H
Altezza
50 mm
SW
Apertura chiave
4 mm
HALTEKRAFT
Haltekraft F kN
10 kN
DREHMOMENT
Anziehdrehmoment max. Nm
10 Nm
GEW
Poids
0.6540 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
Codice EAN KIPP
4059245245147
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D