Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1121 - UNILOCK clamping pin system size 50 mm
Bill of material
K1121.125180510
BESTKIPP
Order No.
FORM
Form
D1
thread
M10 mm
D
Diameter
18 mm
D2
Diameter
16.50 mm
D3
Diameter
9 mm
H
height
5 mm
T
distance
5 mm
SW
Width across flats
8 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technische Hinweise
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
öneriler
Loading ...
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D