您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0918.2808
KIPP
夹紧技术
工件夹紧技术
定位元件
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/positionierelemente/03171.prj},{NB=K0918.2808_0},{A=48},{C=20},{D=34},{E=28},{F=12},{G=8},{H=60},{J=10},{K=17},{L=5},{M=46},{P=71},{Q=20},{R=100},{S=13},{T=5},{HANDKRAFT=150},{GEWWST=250},{GEW=0.4575},{EAN=4059245235438},{BX1=12},{XA=32.0},{XB=6.0},{XC=5.0},{XD=36.0},{XE=1.0},{XF=2.0},{XG=15.0},{XH=5.5},{XI=9.5},{XJ=9.0},{XK=8.0},{XL=8.333},{BESTKIPP=K0918.2808},{N=M 5},{U=M 4 x 5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{BX=0,[0:$BX1.]},{ZGT= (verstellbarer Hub)},{ZGT1=Gewindestift mit Innensechskant},{ZGT2=Spannbolzen eingefahren},{ZGT3=Spannbolzen ausgefahren},{ZGT4=Hub},{ZGT5=Durchgangsbohrung für Zylinderschrauben mit Innensechskant},{IMPERIAL=MM},{B=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0918 - 定位单元
明细表
K0918.2808
BESTKIPP
订货号
K0918.2808
K0918.2808
A
高度
48
48
mm
B
高度可调
mm
Enter value for B
高度可调
mm
cm
inch
ft
確定
C
直径
20
20
mm
D
直径
34
34
mm
E
直径
28
28
mm
F
高度
12
12
mm
G
直径
8
8
mm
H
直径
60
60
mm
J
高度
10
10
mm
K
高度
17
17
mm
L
高度
5
5
mm
M
直径
46
46
mm
N
通孔,用于
M 5
M 5
mm
P
长度
71
71
mm
Q
直径
20
20
mm
R
行程
100
100
S
高度
13
13
mm
T
高度
5
5
mm
U
埋头螺栓
M 4 x 5
M 4 x 5
HANDKRAFT
允许的手柄施力*
150
150
N
GEWWST
最大工件重量约为**
250
250
kg
GEW
重量约
0.4575
0.4575
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245235438
4059245235438
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D