Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1192 - Claw clamp for workpiece stabiliser
Bill of material
K1192.258076
BESTKIPP
Order No.
mm
GR
size
B
width
64
B1
width
79
D
diameter
H
Clamping range
0-45
H1
height
27
G
thread
M16
L
Length
L1
Length
25
L3
Length
66
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D