Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 3
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2116 - Bowden cables for indexing plungers with remote actuation
Bill of material
K2116.1000
BESTKIPPUSA
Order No.
B
height
7 mm
D
thread
M6 mm
D1
Diameter
1.5 mm
D2
Diameter
5 mm
D3
Diameter
5 mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
SW
Key-wide
10 mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
83071060
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Препоръки
Loading ...
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D