Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 29
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1147 - Hexagon nuts with polyamide thread lock high type, DIN 982 / stainless steel similar to DIN 982
Bill of material
K1147.320
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
Main material
SS
Stahlsclüssel
DIN
OBFG
Surface finish body
FESTKL
Grade
D
thread
mm
E
width across corners
mm
H
height
mm
M
height
mm
SW
width across flats
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D