Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1759 - Swivel and fixed castors appliance, standard version
Bill of material
K1759.050181
BESTKIPPUSA
Order No.
AUSF
version
RL
wheel bearing
plain bearing
A
Length
mm
B2
width
mm
D
diameter
11 mm
D1
diameter
43 mm
H
height
mm
R
Length
mm
R1
diameter
mm
TFK
Permissible load
kg
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
为你推荐
载入中 ...
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D