IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
English
C091A-11-1105-xxx
Kollmorgen
DDR Motors
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{kollmorgen/ddr_motor/ch09x_cartridge_ddr_asmtab.prj},{NB=C091A-11-1105-xxx},{PF=C},{FSF=C(H)09X},{SLF=1},{WLF=A},{MOF=1},{COF=1},{SF=1},{FOF=1},{BOF=0},{USOF=5},{ACOF=},{W=245.0},{AA=0.0},{AB=0.0},{AC=14.7},{AD=12.70},{AE=0.00},{AF=0.0},{AG=0.00},{AH=182.37},{AI=0.00},{AJ=0.00},{AK=0.0},{AL=0.00},{AM=0.0},{AN=0.00},{AO=0.0},{AP=0.0},{AR=0.0},{AS=245.0},{BA=57.9},{BB=95.3},{BC=135.4},{BD=12.7},{BE=6.4},{BF=32.0},{BG=22.40},{BH=16.8},{BJ=35.1},{BK=57.2},{BL=0.0},{BM=40.6},{BN=6.4},{BO=78.60},{BP=148.10},{BR=115.810},{BS=149.400},{RAD=32.1},{DIA=233.020},{DIA2=60.022},{DIA3=70.022},{PPATH=c_parts/cartridge_ddr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kollmorgen
Description
C09 Motor - Cartridge DDR
Bill of material
C091A-11-1105-xxx
PN
Part Number
C091A-11-1105-xxx
PF
Product Family
230 Volt
400/480 Volt
230 Volt
400/480 Volt
FSF
Frame Size
C(H)09X
SLF
Stack Length
Short Stack
Mid Stack
Long Stack
Short Stack
Mid Stack
Long Stack
WLF
Winding Letter
Standard Winding
Standard Winding
MOF
Mounting Option
Std. Flange Mount
Std. Flange Mount
COF
Connector Option
Side Connector Option
Rear Connector Option
Side Connector Option
Rear Connector Option
SF
Shaft
Hollow with Compression Coupling and Key
Solid with Compression Coupling and Key
Hollow with Compression Coupling and Key
Solid with Compression Coupling and Key
FOF
Feedback Option
EnDat single turn absolute sine encoder
EnDat single turn absolute sine encoder
BOF
Bearing Option
No Bearing Design
No Bearing Design
USOF
Unit Seal Option
Sealed
Sealed
ACOF
Agency Certification Option
UL/CE Certification
Non-UL
UL/CE Certification
Non-UL
SNFS
Sequential number for specials
xxx
A
203.900
mm
B
162.660
mm
C
135.740
mm
D
80.110
mm
E
77.700
mm
H
57.200
mm
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D