您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
DN 150
KSB
Direct product selection
Valves
KE Plastomer
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD模型選擇
{ksb/direct_selection/3valves/ke_plastomer/ke_plastomer_mr_manual_actuators_asmtab.prj},{NB=KE Plastomer Manual control DN150 T1 PN10 MR25 K02A},{SIZEDN1=150},{VLVBDYTYP=1},{CNNSTDDN1=109},{NMNLPRPN1=10},{DRVTYP=1326},{HDFLNGTYPVLV=1710},{SHFTENDVLV=614},{DRVSIZE=25},{POSIND=10},{CNTRLACTYP=1},{HNDWHL=225},{ADPTNPLT=1},{H1=210},{SWTCHBX=1},{MNTNGTYP=1},{HDFLNGTYP=1},{SHFTEND=10},{VARNT=0},{ELTCNNCBNT=45},{PPATH=ke_plastomer_mr_manual_actuators_asmtpl.prj},{TSGCODE=K02A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
公司
KSB
描述
KE Plastomer Manual control -MR reducers - 带 PFA 衬垫的中心盘式蝶阀
明细表
DN 150
SIZEDN1
入口公称直径
150
150
mm
VLVBDYTYP
阀门壳体类型
T1 - 对夹式
T4 - 带螺纹法兰眼和密封片的泵壳
T1 - 对夹式
T4 - 带螺纹法兰眼和密封片的泵壳
CNNSTDDN1
法兰入口规格
EN 1092
ISO 7005
ASME B16.5
JIS-B2238
EN 1092
ISO 7005
ASME B16.5
JIS-B2238
NMNLPRPN1
入口公称压力
PN 10
PN 16
PN 10
PN 16
DRVTYP
驱动器型号系列
MR
MR
DRVSIZE
驱动尺寸
25
25
mm
POSIND
位置显示器
Low Index
APSAD Flag indication
Low Index
APSAD Flag indication
CNTRLACTYP
控制附件类型
Handwheel
Handwheel control with extension
Chain wheel
Caradan joint-Steel
Caradan joint-Stainless Steel
Handwheel
Handwheel control with extension
Chain wheel
Caradan joint-Steel
Caradan joint-Stainless Steel
HNDWHL
Hand wheel size
225
225
mm
ADPTNPLT
适配板
Not applicable
Not applicable
SWTCHBX
控制器型号系列
Without
AMTROBOX F
Without
AMTROBOX F
MNTNGTYP
安装类型
Not Applicable
Not Applicable
VARNT
Drive Varient
Not Applicable
Not Applicable
ELTCNNCBNT
Electrical connection control cabinet
Not Applicable
Not Applicable
建議
Loading ...
下載CAD模型
To Autodesk Fusion 360
Previews
3D
尺寸
2D