Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Lechler
Description
Series 065269 - Filter with gasket
Bill of material
LECHLER_0652697J
TYPE
Type
065269
MAT
Material-No.
POM/Santoprene
FARBE
Color
yellow
MW
Mesh size
0.65 mm
GEW
2 g
GEWI
0.004 lbs.
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D