Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
LIMON
Description
YSO220 - Ball Screw Driven Linear Actuator
Bill of material
YSO220-L05-50-4P-MS-M75-P1
IN
Item NO.
YSO220
BSL
Ball Screw Lead
mm
STROKE
Stroke
mm
Wert eingeben für STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
POS
Position
POS1
Position 1
BQ
Block Quantity
4P
MMP
Motor Mounting Positon
AB
Auxiliary Block
MB
Motor Brand
PO
Power Output
75 : 750W W
PS
Photoelectric Sensor
L
470.0 mm
A
50 mm
M
1
N
6
WEIGHT
Weight
25.4 kg
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D