Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 41
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN 705-A-STELLR-RF-IS - Stellringe DIN 705 A, Edelstahl rostfrei 1.4305 (V2A), Durchmesser 3mm bis 100mm, Gewindestift mit Innensechskant
Stückliste
623990286
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Edelstahl
MAT
Material
Edelstahl 1.4305 (V2A), Gewindestift Edelstahl A2-70
AUSF
Ausführung
D1
d1 - H8
mm
D2
d2
mm
B
b
mm
SCHR
Schraube
mm
GEW
Gewicht
kg/100 Stück
CTN
Zolltarifnummer
73182900
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D