피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Mechanical Products
생성됨: 28.2.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mechanical Products
2420-100-150-0500
Mechanical Products
24 Series
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{mechanicalproducts/24_series/24_series_asmtab.prj},{NB=2420-100-150-0500},{SN=24},{TYPE=2 Pole},{PVIS=2 = 2 pole - thermally protected},{PMO=0},{AS=1},{LO=0},{TO=1},{AC=5},{AR2=5.0},{AM=0},{PPATH=assemblies/24_series_asmtpl.prj},{SD1=MP Series 24},{SD2=Switchable Circuit Breaker},{SD3=Series 24},{ATCI=},{TCI=tci_s24_4-30a.png},{OTTI=ott_s24_4-30a.png},{SER=Series 24},{VO=250VAC / 50VDC},{CB=100% Hold, 135% Trip},{SCI=Per UL1077 5,000A @ 250VAC 1,000 @ 50VDC},{AA=UL/cUL, CSA, VDE (IEC), CCC, UL1077},{MR=UL OL1},{IP=UL1500},{IS=},{VD=0.24V},{VIB=80g},{SHK=30g},{COR=96hr Salt Spray},{HUM=240hr at 95% RH},{ARVIS=0500 = 5A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 125
HELP_VARIABLE
Company
Mechanical Products
Description
MP Series 24 - UL 1077 Switchable Circuit Breakers
Bill of material
2420-100-150-0500
PN
Part Number
2420-100-150-0500
2420-100-150-0500
MO
Model
2420
2420
TYPE
Type
2 Pole
2 Pole
P
Poles
2
2
PMO
Panel Mounting Options
0 = Snap-In - 0.85 x 1.99 inch panel cutout
1 = Snap-In - 0.85 x 1.75 inch panel cutout
0 = Snap-In - 0.85 x 1.99 inch panel cutout
1 = Snap-In - 0.85 x 1.75 inch panel cutout
AS
Actuator Styles
1 = Rocker
2 = Rocker with Splash Guard
3 = Rocker with Actuator Guard
4 = Rocker with Splash & Actuator Guard
1 = Rocker
2 = Rocker with Splash Guard
3 = Rocker with Actuator Guard
4 = Rocker with Splash & Actuator Guard
LO
Light (Voltage) Options
0 = Not lighted
1 = 4-7 VDC Incandescent
2 = 10-14 VDC Incandescent
3 = 20-28 VDC Incandescent
4 = 90-140 VAC Neon
5 = 185-275 VAC Neon
0 = Not lighted
1 = 4-7 VDC Incandescent
2 = 10-14 VDC Incandescent
3 = 20-28 VDC Incandescent
4 = 90-140 VAC Neon
5 = 185-275 VAC Neon
TO
Termination Options
1 = Combination 0.110/.250" Quick Connects
2 = #6-32 UNF (hardware bulk packed)
4 = #8-32 UNF (hardware bulk packed)
1 = Combination 0.110/.250" Quick Connects
2 = #6-32 UNF (hardware bulk packed)
4 = #8-32 UNF (hardware bulk packed)
AC
Actuator Color
5 = Black - Unlighted Only
5 = Black - Unlighted Only
AR2
Amp Rating (A)
5.0
5.0
AM
Actuator Markings
0 = Not marked ✔
0 = Not marked
0 = Not marked
1 = ON/OFF
1 = ON/OFF
2 = ON/OFF
2 = ON/OFF
3 = ON/OFF
3 = ON/OFF
4 = ON/OFF
4 = ON/OFF
5 = ON I/O OFF
5 = ON I/O OFF
6 = ON I/O OFF
6 = ON I/O OFF
7 = ON I/O OFF
7 = ON I/O OFF
8 = ON I/O OFF
8 = ON I/O OFF
9 = I/0
9 = I/0
A = I/0
A = I/0
VO
Max Voltage Rating
250VAC / 50VDC
AA
Agency Approvals
UL/cUL, CSA, VDE (IEC), CCC, UL1077
HN
Hardware Note
Contact Factory for Terminal and Mounting hardware
GENNOTE
General Note
Specifications subject to change
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D