피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: MecVel
생성됨: 29.06.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MecVel
ALI4-F-VRS/0050/0/M27/CC-24-85-3000/T+FECC/IP54/M0-FC1/1/2FC2/IP54/P1/A1
MecVel
ALI4
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
CAD모델 선택
{mecvel/ali4/ali4_vrs_f_cc_asmtab.prj},{NB=ALI4-F-VRS/0050/0/M27/CC-24-85-3000/T+FECC/IP54/M0-FC1/1/2FC2/IP54/P1/A1/0},{IDNR=ALI4-F-VRS},{CM=No},{C=50},{CC=0},{CX=[50:625]},{VS=M27},{FMAX=3400},{VEL=50},{GR=85},{RPM=3000},{MOT=CC},{TS1=CC-24-85-3000},{FR=NO},{GP=IP54},{OM=M0},{OMO=1},{ENC=},{PZ=No},{FCM=2FC2},{GP1=IP54},{DA=},{AP=P1},{AA=A1},{OPZ=},{OPZ1=},{OPZ2=},{OPZ5=},{OPZ7=},{PPATH=ali4_vrs_f_cc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
MecVel
Description
ALI4-VRS-F-DC - Actuator with limit switches
Bill of material
ALI4-F-VRS/0050/0/M27/CC-24-85-3000/T+FECC/IP54/M0-FC1/1/2FC2/IP54/P1/A1
IDNR
Type of actuator
ALI4-F-VRS
C
Stroke
mm
값 입력 C
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
CC
Push-rod stroke
mm
값 입력 CC
Push-rod stroke
mm
cm
inch
ft
확인
VS
Version
M27
M27
FMAX
Fmax
3400
3400
VEL
Speed
50
50
mm/s
GR
Motor size
85
RPM
Rpm motor
3000
MOT
Motor
CC
TS1
Voltage
24 V
12 V
24 V
12 V
V
TS1Y
Motor notes
-
FR
Brake
No
FECC
No
FECC
GP
Protection Class
IP54
IP65
IP54
IP65
OM
Motor position
M0
M1
M0
M1
OMO
Terminalbox position
1
2
3
4
1
2
3
4
PZ
Potentiometer
No
POT01
POT05
POT10
No
POT01
POT05
POT10
FCM
Limit switches
2FC2
3FC2
2FCD2
3FCD2
2FC2
3FC2
2FCD2
3FCD2
FC
Limit switches position
FC1
DA
Antirotation
No
Si
No
Si
AP
Rear end position
P1
P2
P1
P2
AA
Frontend
A1
A3
A4
A7
A1
A3
A4
A7
OPZ
Stainless steel
No
Si
No
Si
OPZY
Inox notes
-
OPZ1
Bellows boot
No
Yes
No
Yes
OPZ2
Painting
No
Yes
No
Yes
OPZ2Y
Painting notes
-
OPZ5
Viton seals
No
Yes
No
Yes
OPZ7
Additional shaft (opposite to motorside)
No
Yes
No
Yes
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D