Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
Filtre New deal
Nomenclature
1221005-FIL 1/4 4 RMSA TMV
CODE
Rèfèrence
1221005
DC
Description
FIL 1/4 4 RMSA TMV
E
Element
FIL
TP
Taraudages
DF
Degré de filtration
CD
Purge de condensats
A
42 mm
B
142 mm
C
42 mm
D
42 mm
EE
32 mm
G
10 mm
H
21 mm
L
M4 hole
M
185 mm
INFO
Catalogue
Catalogue
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D