Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
MC8-75 - Teste metalliche per morsetti
Lista materiale
MC8-75
PN
Codice componente
MC8-75
MATH
Materiale punta
NBR
HARDH
Durezza punta
Shore A70
MATB
Materiale bullone
Acciaio
STB
Trattamento superficie bullone
Cromatura trivalente
MLL
M-l
8-75
L
93 mm
TT1
T1
3.5 mm
TT2
15 mm
DD
D1
12.5 mm
DD1
D2
19 mm
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D