IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408106622
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Vulcanized
Spindle Diameter <M10
Base Diameter 51-70mm
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m10/durchmesserbereich_fussplatte_51_70mm/edelstahl_vulcanized_m10_d60_asmtab.prj},{NB=MOVET+45824516(hoch0)},{TYP=45824516},{BESTNR=4061408106622},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M10X125},{VERS=1},{A=32},{B=125},{D=60},{CH=14},{F=M10},{M=10},{G=22},{H=157},{SL=7000},{INFO=Download-Link},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/parts/vulcanized_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/24510_24924.pdf},{TYPX=24516},{COLVIS=Black}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Stainless Steel Vulcanized
Bill of material
MOVET+4061408106622
TYP
Type
45824516
45824516
BESTNR
Order No.
4061408106622
4061408106622
LODLEVEL
Level of detail
High
Low
High
Low
ANG
Angle
BES
Description
M10X125
M10X125
A
minimum installation height maschine-bottom
32
mm
B
usable thread lenght
125
125
mm
D
base
60
mm
CH
regulation key
14
mm
F
thread
M10
G
height base
22
mm
H
total height
157
157
SL
maschine foot load
7000
N
INFO
Download link
Download link
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
2D