Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
MuA
Description
FBA A - KWL - Fussbodenauslass FBA
Bill of material
FBAA50195-KWL
SA010ID04
Manufacturer’s name
Maschinen- und Apparatebau Hagen GmbH
SA010ID03
Issue date (month) of the guideline
202003
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
36996
SA810ID04
Datanorm number
36996
SA810ID10
Description text
FBA-A, Gehäuse aus verzinktem Stahl mit eingebautem
SA700ID04
Product name
FBA-A, Fußbodenauslass mit Drosselelement sowie trittsicherem Alu-Lüftungsgitter
SA100ID04
Durchlasstyp
Fußbodenluftdurchlass
SA110ID04
Serie
FBA A - KWL
SA200ID03
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
mit neun Schlitzen
SA260ID03
Variante 3 (je nach Durchlasstyp)
höhenverstellbar 90-220mm
SA300ID03
Connection type
mit Anschlusskasten
SA350ID03
Ausrüstung
mit Lochblech, ohne Lippendichtung
SA400ID03
Oberfläche/Material Luftdurchlass
Aluminium
SA500ID03
Material Anschlusskasten
Stahl, verzinkt
SA700ID05
Nominal length
90-220 mm
SA700ID06
Nennbreite
355 mm
SA700ID07
Nennhöhe
155 mm
CNSORDERNO
Item number
36996
SBEZ
Product description
FBAA50195
LODDEST
LOD Destination
LOD
Level Of Detail
BEZ
Designation
FBA-A
BES
Description
Gehäuse aus verzinktem Stahl mit eingebautem Lochblech als Drosselelement.; Kasten 125 x 325 mit Anschluss oval 50 x 195; Kasten längenverstellbar 90 - 220 mm, Gitter aus Aluminium
H
Height
mm
Enter value for H
Height
mm
cm
inch
ft
AI
Surface
0.315 m2
CNSMASSEXACT
Weight
3.02 kg
CNSQUANTITY
Package
2 Stk
INFO
PDF Info
PDF Info
SA010ID06
Manufacturer’s web address
www.mua.de
SA010ID13
Language of the file LanguageID - language code according to ISO 639_3
DEU
SA010ID14
Identifiers of the project countries for which the file is valid
DE
SA810ID14
Units of measure
PCE
SA810ID15
Quantity per packaging unit
1
SA810ID16
Name of the packaging unit
PCE
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D