Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descrição:
AR/PT 7 T1 - Per alta temperatura (80÷100 °C), ISO standard, forza potenziata
Lista de peças
AR/PT7,5-50-T1.3
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
2 mm
D
Diâmetro
45 mm
RD
Diâmetro da haste
25 mm
PMIN
Pressão min.
20 bar
P
Pressão nom. de carga
125 bar
WORKTEMPERATURE
Working temperature
80 ÷ 100 °C
F0
Forca final
615 daN
F1I
Força final isotérmica
daN
F1P
Força finale politrópica
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixação
V
Volume
cm³
S
Superficie
4.91 mm
MAXSPEED
Velocidade màxima
1.0 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Recomendações
Loading ...
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D