Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
For collective piping_CCSM Type - Socket
Bill of material
CC22SM BRASS NBR
CNSORDERNO
Order number
CC22SM BRASS NBR
ASSYNO
Assy No.
CB13128
S
Application
Rc 1/4
MT
Material
BRASS
M
Mass
46 g
L
(52.6) mm
D
φD
(17) mm
H
H (WAF)
Hex.14
T
R 1/4
B
φB
5 mm
SM
Seal material
NBR
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D