Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
85875 - Brána pro aretační čepy se snímačem stavu
Kusovník
85875-01
BEST
Objednací číslo
85875-01
AUSSG
Ausgangssignal
Relais
B
Šířka
90 mm
B1
Šířka
103.4 mm
B2
Šířka
108 mm
H
Výška
58.5 mm
H1
Výška
122 mm
L
Délka
107 mm
GEW
Hmotnost cca
0.0000 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozorn?ní
Informace
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
EAN
EAN-Nr. norelem
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D