Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
33080 - Soportes del comparador de reloj deflector 180°, palanca de palpador con rosca
Lista de materiales
33080-050
BEST
Referencia
33080-050
GEW
Poids
0.1760 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
90179001
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495270708
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D