Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
04624-20 - Vérin de bridage à levier rotatif hydraulique à double / simple effet avec rappel par ressort
Nomenclature
04624-20-401304
BEST
Référence
FORM
Forme
FORM1
Forme
DK
Diamètre
POS
Position
L
Longueur
L1
Longueur
L2
Longueur
L3
Longueur
L4
Longueur
L5
Longueur
B
Largeur
mm
B1
Largeur
mm
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
mm
H2
Hauteur
mm
H3
Hauteur
mm
H4
Hauteur
mm
H5
Hauteur
mm
H6
Hauteur
mm
H7
Hauteur
mm
D
Diamètre
D1
Diamètre
G
Filetage
mm
G1
Filetage
mm
R
Rayon
S
Course min-max
SPANNKRAFT
Force de serrage
KN
SPANNKRAFT1
Force de serrage
KN
VOL
Volumen
cm3
WIRK
surface utile
cm3
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84122100
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
LSCHR
Longueur
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D