Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
norelem
Descrizione
04430-10 - Eccentrico di serraggio ottone
Lista materiale
04430-10-0808
BEST
N. d'ordine
04430-10-0808
D
Diametro
8 mm
D1
Larghezza
7.5 mm
H
Altezza
8 mm
SW
Apertura chiave
3 mm
GEW
Peso ca.
0.0026 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infortext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
74199950
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495463414
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Raccomandazioni
Loading ...
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D