Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05360 - Pneumatic clamps vertical with vertical mounted cylinder
Bill of material
05360-04
BEST
Order No.
POS
Position
A
Length
mm
B
Length
mm
D
diameter
mm
E
Length
mm
F
Length
mm
G
distance
mm
H
height
mm
I
height
mm
K
distance
mm
L
Length
mm
M
Length
mm
M1
mm
N
Length
mm
O
thread diameter
Q
diameter
mm
S
distance
mm
T
Length
mm
U
height
mm
V
width
mm
W
diameter
16 mm
X
diameter
mm
Y
cylinder stroke
mm
R
Compressed air connection
Z
distance
mm
HOEHE
total height
mm
LAENGE
total length
mm
F1
Clamping force 1
kN
F2
Clamping force 2
kN
F3
Clamping force 3
kN
F4
Clamping force 4
kN
F5
Clamping force 5
kN
VL
compressed air consumption per complete cycle in dm3 at 6 bar
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84798994
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D