Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05755-01 - Toggle clamp, steel, vertical, heavy-duty version with adjustable spindle
Bill of material
05755-01-06000
BEST
Order No.
05755-01-06000
POS
Position
OG
opening angle of handle
134 °
OH
opening angle of holding arm
210 °
A1
width
27 mm
A3
distance
15 mm
B
width
12 mm
B1
width
6 mm
B2
width
12.5 mm
B3
width
6.5 mm
C
height
42 mm
C1
height
15 mm
H
height
137 mm
L
Length
84 mm
L1
Length
45 mm
L2
Length
31 mm
M
thread
M6x50 mm
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
3000 N
HALTEKRAFTF2
Holding force F2
6000 N
HANDKRAFT
hand force FH
200 N
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
800 N
SPANNKRAFTF4
Clamping force F4
900 N
GEW
Approx. weight
0.2934 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495772752
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D