Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
05715-05 - Toggle clamps vertical with flat foot and adjustable clamping spindle
Bill of material
05715-05-011200
BEST
Order No.
MATERIAL
material
LOCHBILD
Hole arrangement
POS
Position
OG
opening angle of handle
170 °
OH
opening angle of holding arm
90 °
FORM
form
A
distance
mm
A1
width
mm
A3
distance
B
width
mm
B1
width
mm
B2
width
mm
B3
width
mm
B5
height
B6
distance
C
height
mm
C1
height
mm
D
diameter
mm
H
height
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
M
thread
mm
HANDKRAFT
hand force FH
N
HALTEKRAFTF1
Holding force F1
N
HALTEKRAFTF2
Holding force F2
N
SPANNKRAFTF3
Clamping force F3
N
SPANNKRAFTF4
Clamping force F4
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D