Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 18
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06938 - Tubular handles
Bill of material
06938-3502
BEST
Order No.
FORM
Form
AUSF
version
A
Length
mm
B
width
44 mm
B1
diameter
30x1,5 mm
D
diameter
M10x45 mm
H
height
80 mm
L
Length
mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D