Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
06961-01 - Recessed handles fold-down stainless steel
Bill of material
06961-01-132
BEST
Order number
06961-01-132
H
width
93 mm
L1
Length
132 mm
L
Length
115 mm
T
Height
13,5 mm
TRAG
load-bearing capacity
200 N
GEW
Approx. weight
0.3401 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495433080
ZTN
Customs tariff number
73269086
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D