Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 42
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
07101 - Ball-end thrust screws with head stainless steel
Bill of material
07101-11680
BEST
Order No.
FORM
Form
AUSF
Version
W
Rotation angle
°
D1
Thread
L1
Length
mm
L2
Length
mm
D2
Diameter
mm
D3
Diameter
mm
L3
Length
mm
L4
Length
mm
KUGEL
Ball-Ø
mm
SW
Width across flats
mm
BELASTUNG
Belastbarkeit max. (nur bei statischer Belastung)
kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
рекомендации
Загрузка ...
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D