Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
07075-01 - Tuercas corredera en ranura, conector directo tipo I
Lista de materiales
07075-01-0806
BEST
Référence de commande
07075-01-0806
NUTB
Ancho de ranura
8 mm
PRODUKTT
Tipo de
Tipo de
GEW
Poids
0.0380 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73269086
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495929323
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D