Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
29004 inch - Tube clamps cross, aluminium
Bill of material
29004-5CSCS
BEST
Order No.
29004-5CSCS
A
clamping
1" mm
B
clamping hole
1" mm
C
distance
33 mm
D
height
45 mm
E
width
45 mm
G
Length
40 mm
H
total width
62 mm
K
distance
76 mm
L
total length
86 mm
P
width of clamp hub
33 mm
Q
distance
46 mm
R
distance
55 mm
S
screw type
M 8 x 35 mm
T
screw type
M 8 x 35 mm
GEW
Approx. weight
0.2762 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76090000
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495607986
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
Loading ...
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D