Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
41300 - 5-axis compact clamping system smooth vice jaws
Bill of material
41300-124000901500
BEST
Order No.
POS
Einspannweite
mm
Enter value for POS
Einspannweite
mm
cm
inch
ft
POS1
Position T-slot nut
mm
Enter value for POS1
Position T-slot nut
mm
cm
inch
ft
A
distance
mm
B
width
mm
C
clamping depth
8 / 3 mm
H
height
12 / 17 mm
L
Length
mm
DZP
Suitable
K0815.112055
ZUGKRAFT
Tractive force
52 kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
mm
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommendations
No recommendations available.
Download CAD models
Previews
3D
Dimension
2D