Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
42202 - UNILOCK 5-axis base plate for general clamping, system size 80 mm
Bill of material
42202-25027005021
BEST
Order No.
AUSF
version
B
Breite
mm
H
Height
50 mm
L
Länge
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
情報
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
おすすめ
Loading ...
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D