Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
42780-12 - UNILOCK clamping module ESA 138
Lista de materiales
42780-12-138390
BEST
Referencia
42780-12-138390
AUSF
Versión
Sin protección contra torsión
B
Breite
15 mm
D
Diámetro
138
D1
Diámetro
110
D2
Diámetro
144
D3
Diámetro
12
H
Altura
55.7 mm
H1
Altura
39 mm
H2
Altura
18.1 mm
H3
Altura
16 mm
H4
Altura
7 mm
H5
Altura
11.5 mm
L
Longitud
24 mm
L1
Longitud
62 mm
G
Rosca
M8 mm
G1
Rosca
0 mm
G3
Rosca
0 mm
SW
Ancho de llave
6 mm
DRUCK
Presión de
6 bar
M
Fuerza de compresión
28 kN
GEW
Poids
4.4000 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Información
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84662080
EAN
EAN-Nr. norelem
4059495941349
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D