Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
norelem
Descripción
27865 - Bisagras de fundición inyectada de cinc con agujeros alargados
Lista de materiales
27865-402020
BEST
Referencia
MATERIAL
Material
Fundición inyectada de cinc
NUT
Salientes guía para ranura
mm
W
Ángulo de giro
°
A
Separación
80 mm
B
Anchura
40 mm
F1
F1 máx kN
1.2 kN
F2
F2 max. kN
0.5 kN
GEW
Peso aprox.
kg
INFO
Indicaciones técnicas
Info
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recomendaciones
Loading ...
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D