Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
norelem
Opis
27879-01 - Zawiasy ze stali lub stali nierdzewnej umieszczone po stronie wewnętrznej, kąt rozwarcia 125°
Lista materiałowa
27879-01-442932
BEST
Nr zamówienia
MATERIAL
Materiał
POS
Pozycja
A
Szerokość
44
A1
Odstęp
34
A2
Szerokość
20 mm
B
Szerokość
29
B1
Odstęp
13 mm
B2
Abstnd
6 mm
B3
Odstęp
9.5
C
Szerokość
32 mm
D
Średnica
4.2 mm
S
Grubość
2 mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Zalecenia
Loading ...
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D