Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
norelem
Popis
27879 - Závěsy z oceli nebo nerezové oceli,
Kusovník
27879-442932
BEST
Objednací číslo
MATERIAL
Materiál
POS
Položka
A
Šířka
44
A1
Vzdálenost
34
A2
Šířka
20 mm
B
Šířka
29
B1
Vzdálenost
13 mm
B2
Vzdálenost
6 mm
B3
Vzdálenost
9.5
C
Šířka
32 mm
D
Průměr
3.5 mm
S
Tloušťka
2 mm
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Doporučení
Loading ...
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze
2D