Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
norelem
Description
27903 - Charnières à ressort en acier ou Inox 180 mm
Nomenclature
27903-14018001
BEST
Référence
FORM
Forme
MATERIAL
Matière
AUSF
Modèle
AUSF1
Modèle
A
Largeur
40 mm
A1
Distance
mm
B
Longueur
180 mm
B1
Distance
mm
D
Diamètre
mm
D1
Diamètre
4 mm
S
Epaisseur
1.5 mm
F1
4150 N
F2
10750 N
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83021090
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D