Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 33
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
27799-15 - Adjustment plugs, plastic with felt glide surface for round and square tubes
Bill of material
27799-15-0045152031
BEST
Order No.
AUSF
Version
FORM
Form
FORM1
Form
A
Length
mm
B
Length
mm
D
diameter
mm
D1
thread
D2
diameter
25 mm
H
Height
5 mm
H1
Height
5 mm
H2
Height
3 mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
SW
Width across flats
mm
BELASTUNG
load capacity max.
kN
PASS
suitable for tubes
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39235000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
öneriler
Loading ...
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D