Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
RLK31-8-2500-IR/31/33/115-7M - Reflexionslichttaster
Stückliste
RLK31-8-2500-IR/31/33/115-7M
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
RLK31-8-2500-IR/31/33/115-7M
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Reflexionslichttaster RLK31-8-2500-IR/31/33/115-7M
EAN
4050143404261
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RLK31-8-2500-IR/31/33/115-7M
AAC906005
max. Tastweite
2500 mm
BAA038006
min. Umgebungstemperatur
-25 °C
BAD859008
Art des Lichtes
Infrarotlicht
BAD915006
Spannungsart
AC/DC
BAD945004
Wellenlänge des Sensors
850 nm
BAD823004
Breite des Sensors
18 mm
BAD950006
Werkstoff der optischen Fläche
Kunststoff
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
Relaiskontakt
BAD840006
Gehäusebauform
Quader
BAA039006
max. Umgebungstemperatur
55.00 °C
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
BAD856005
Länge des Sensors
35 mm
BAD849004
Höhe des Sensors
62 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
20.000 Hz
BAD722009
geeignet für Sicherheitsfunktion
Nein
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D