Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NEB4-8GM50-E2-V3 - Induktive Sensoren
Stückliste
NEB4-8GM50-E2-V3
PRODUCT_PICTURE
Produktbild
MANUID
NEB4-8GM50-E2-V3
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NEB4-8GM50-E2-V3
EAN
4050143012329
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NEB4-8GM50-E2-V3
AAS155001
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
AAS160001
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
BAD866007
mechanische Einbaubedingung für Sensor
quasibündig
BAD815006
Schaltabstand
4 mm
AAB504007
Beschichtung des Gehäuses
verchromt
BAD946007
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
BAD915006
Spannungsart
DC
BAD899008
Ausführung der Schaltfunktion
BAD826005
Durchmesser des Sensors
8 mm
BAD898005
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
BAD840006
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
BAC461010
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD856005
Länge des Sensors
45.5 mm
BAD900004
Schaltfrequenz
500.000 Hz
BAD831010
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
COO
Herstellerland
LK
WEIGHT
0.020
LENGTH
0.034
WIDTH
0.080
DEPTH
0.010
CTC
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
DATA_SHEET
Datenblatt
Datenblatt
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D