Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
2801515 - PT-IQ-2X2-EX-24DC-P
Stückliste
PHOENIX CONTACT 2801515
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2801515
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Überspannungsschutzstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Ex-i-Signalkreise. Nennspannung: 24 V DC
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PT-IQ-2X2-EX-24DC-P
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356801256
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
31
BAG640
Montageart
stecken
AAF040
Nettogewicht
0.079 kg
AAI848
Nennspannung (bei DC)
24 V
AAI734
max. Dauerspannung (bei AC)
21 V
AAI735
max. Dauerspannung (bei DC)
30 V
AAK406
Signalisierung am Gerät
optisch
AAL525
Fernmeldekontakt vorhanden
Nein
AAK955
explosionsgeprüfte Ausführung
Ja
AAI841
Nennlaststrom
0.350 A
AAO663
GTIN
4046356801256
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Überspannungsschutzstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Überspannungsschutzstecker mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Ex-i-Signalkreise. Nennspannung: 24 V DC
AAO057
Herstellerprodukttyp
PT-IQ-2X2-EX-24DC-P
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85363010
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Empfehlungen
Daten werden geladen ...
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D