Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2900368 - PLC-OPT-230UC/ 24DC/2
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2900368
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900368
DESCSHORT
Description short
Module à relais statique
DESCLONG
Description long
Interface PLC, comprenant le module de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 230 V AC/220 V DC, sortie : 3-33 V DC/3 A
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PLC-OPT-230UC/ 24DC/2
PREVIEW
Preview
BAA303
perte en puissance
0.981 W
AAP798
Norme d'application
IEC 60947-5-1
AAF040
poids net
0.031 kg
BAD391
avec affichage LED
Yes
BAH319
type de sortie numérique
Electronic
BAC065
type de tension d’entrée
AC
AAF691
max. output voltage
33 V
AAF692
min. output voltage
3 V
AAF704
min. primary voltage range
207 V
AAB460
courant assigné d’emploi Ie
3 A
AAF703
max. input voltage
253 V
AAO663
GTIN
4046356506830
AAW338
Manufacturer product designation
Module à relais statique
AAU734
Manufacturer product description
Interface PLC, comprenant le module de base PLC-BPT.../21 avec raccordement Push-in et relais à semi-conducteurs miniature enfichable, pour montage sur profilé NS 35/7,5, 1 contact NO, entrée : 230 V AC/220 V DC, sortie : 3-33 V DC/3 A
AAO057
Product type
PLC-OPT-230UC/ 24DC/2
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356506830
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
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
85364900
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D