Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
2900953 - RIF-RH-1
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 2900953
MANUID
Product number of the Manufacturer
2900953
DESCSHORT
Description short
Étrier de fixation
DESCLONG
Description long
Étrier de fixation à relais, avec fonction d'éjection et espace pour matériel de repérage, pour embase de relais RIF-1, pour relais de puissance miniatures de 16 mm de haut et relais à semi-conducteurs
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RIF-RH-1
PREVIEW
Preview
BAB392
certificats et homologations
Corrosive gas test
AAF040
poids net
0.005 kg
AAB382
type d'accessoire
Holding strap
AAO663
GTIN
4046356733274
AAW338
Manufacturer product designation
Étrier de fixation
AAU734
Manufacturer product description
Étrier de fixation à relais, avec fonction d'éjection et espace pour matériel de repérage, pour embase de relais RIF-1, pour relais de puissance miniatures de 16 mm de haut et relais à semi-conducteurs
AAO057
Product type
RIF-RH-1
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356733274
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
85389099
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Recommandations
Chargement des données ...
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D